Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302803
BF-U-2S-3/72-100-E

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna wąska rozdzielnica do montażu podtynkowego/wnękowego, kolor biały, 24 SU na rząd, 3 rzędy, głębokość montażowa 100 mm, U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
Numer katalogowy
302803
EAN
9010238176812
Długość/głębokość produktu
101 mm
Wysokość produktu
618 mm
Szerokość produktu
587.5 mm
Masa produktu
10.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Kod modelu
BF-U-2S-3/72-100-E

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia
Listwa zaciskowa neutralna
Wyposażone w:
Rynna ścienna
Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Tabliczki czołowe
Rama drzwi z szynami DIN
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Klasa ochrony
I (uziemienie)
Numer RAL
9016
Cechy specjalne
  • IP30
  • Klasa ochrony I
  • Obudowa stalowa biała (RAL 9016)
Używane z
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica płytka BF
Tablice rozdzielcze instalacyjne

Dostawy

Zastosowanie
Do wnętrz
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Biała
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Rozdzielnica płytka BF
  • Tablice rozdzielcze instalacyjne

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-5°C–40°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz / 60 Hz
Napięcie znamionowe przy AC
415 V AC

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
100 mm
Wysokość wbudowania
589 mm
Szerokość wbudowania
560 mm
Położenie wejścia kablowego
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Materiał
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Montaż natablicowy
Szyny DIN
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
24
Liczba rzędów
3
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
Materiał osłony zabezpieczającej
Metal
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Stopień ochrony
IK08 (odporność na uderzenia)
IP30

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.