Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Kompletna wąska rozdzielnica do montażu podtynkowego/wnękowego, kolor biały, 33 SU na rząd, 5 rzędów, głębokość montażowa 100 mm, U
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort BF mała tablica rozdzielcza
|
| Numer katalogowy |
302807
|
| EAN |
9010238176850
|
| Długość/głębokość produktu |
101 mm
|
| Wysokość produktu |
918 mm
|
| Szerokość produktu |
749.5 mm
|
| Masa produktu |
18.6 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 62208 IEC/EN 61439-1 |
| Kod modelu |
BF-U-2S-5/165-100-E
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Listwa zaciskowa uziemienia Listwa zaciskowa neutralna |
| Wyposażone w: |
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Rama drzwi z szynami DIN Drzwi z 3-punktowym zamkiem obrotowym Rynna ścienna Tabliczki czołowe |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy Plombowane |
| Klasa ochrony |
I (uziemienie)
|
| Numer RAL |
9016
|
| Cechy specjalne |
IP30 Klasa ochrony I Obudowa z blachy stalowej biały (RAL 9016)
|
| Używane z |
Tablice rozdzielcze instalacyjne
Rozdzielnica płytka BF Urządzenie standardowe |
| Zastosowanie |
Do wnętrz
|
| Kolor |
Biała
Biały kolor (RAL 9016) |
| Typ |
Urządzenie podstawowe BF płaskie DBO Rozdzielnice instalacyjne
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
-5°C–40°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz / 60 Hz
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
415 V AC
|
| Głębokość wbudowania |
100 mm
|
| Wysokość wbudowania |
889 mm
|
| Szerokość wbudowania |
720 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Wprowadzenie przewodów na górze i na dole
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Głębokość wewnętrzna |
95 mm
|
| Materiał |
Blacha stalowa, powlekana proszkowo
|
| Typ szafy na moduły |
Szyna pojedyncza
|
| Sposób montażu |
Montaż podtynkowy
Montaż w ścianach pustych i montaż podtynkowy montaż natablicowy Szyny DIN |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
33
|
| Liczba rzędów |
5
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
N: 2 x 25 mm² + 27 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
Metal
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
33
|
| Stopień ochrony |
IP30
IK08 (odporność na uderzenia) |