Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302816
BFZ-O-IP41-KIT/24

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Zestaw modernizacyjny do stopnia ochrony IP41 stosowany w natynkowej rozdzielnicy xComfort Flat, 24 SU na rząd

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
302816
EAN
9010238179240
Długość/głębokość produktu
550 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.25 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-O-IP41-KIT/24

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.