Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

302817
Kod modelu: BFZ-O-IP41-KIT/33

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Zestaw modernizacyjny do stopnia ochrony IP41 stosowany w natynkowej rozdzielnicy xComfort Flat, 33 SU na rząd

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
302817
EAN
9010238179257
Długość/głębokość produktu
705 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
0.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-O-IP41-KIT/33

Delivery program

Typ
Dodatkowe wyposażenie do płaskiej rozdzielnicy BF
Typ akcesor. / części zam.
Inne
Akcesorium

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płytka BF

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.