Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic, Rozdzielnica NN. Szyna DIN (35 x 15 mm) ze stałymi wieżyczkami montażowymi, Szer. = 1200 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
302826
|
| EAN |
9010238179318
|
| Długość/głębokość produktu |
117 mm
|
| Wysokość produktu |
64 mm
|
| Szerokość produktu |
1146 mm
|
| Masa produktu |
1.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DINR57P-1200-B
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Szyna nośna
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Nośność — maks. |
6 kg
|
| Materiał |
Metal
|
| Do szer. mont. w szafie |
1200 mm
|