Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

303754
+IZM-M60DC-1

+IZM-M60DC-1. Operator silnika, 60 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Mechanizm napędowy IZM32/IN32 firmy Eaton
Numer katalogowy
303754
EAN
9010238192683
Długość/głębokość produktu
190.5 mm
Wysokość produktu
165.1 mm
Szerokość produktu
177.8 mm
Masa produktu
3.059 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZM-M60DC-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Technika wysuwania

Dostawy

Cechy specjalne
W przypadku oddzielnego zamówienia do podłączenia konieczna jest dodatkowa jednostka zaciskowa IZM-SEC-… W razie potrzeby należy zamówić oddzielnie.
Używane z
IZM63
IN63…

Technical data - electrical

Zakres napięcia sterowania
60 V DC

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.