+IZM-SR60DC-1. Wyzwalanie sprężynowe, 60 V DC
| Nazwa produktu |
Elektromagnes włączający IZM32/IN32 firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
303801
|
| EAN |
9010238192966
|
| Długość/głębokość produktu |
203.2 mm
|
| Wysokość produktu |
82.55 mm
|
| Szerokość produktu |
146.05 mm
|
| Masa produktu |
0.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
IEC
RoHS conform |
| Kod modelu |
+IZM-SR60DC-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Wyzwalacz napięciowy
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZM63
IN63… |
| Zakres napięcia sterowania |
60 V DC
|
| Sposób montażu |
Moduł wtykowy
|