Seria xEffect Eaton Moeller – FRCdM typu B, B+, Bfq wyłącznik różnicowoprądowy, 40 A, 4-biegunowy, 30 mA, typ B+ 400 V 3P
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
|
| Numer katalogowy |
306423
|
| EAN |
9010238990081
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
70 mm
|
| Masa produktu |
0.32 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62423
IEC/EN 61008 ÖVE E 8601 VDE 0664-400 |
| Kod modelu |
FRCdM-40/4/003-G/B+-400
|
| Cechy |
Wyłączniki różnicowoprądowe, cyfrowe
Możliwość dodatkowego wyposażenia Ochrona selektywna |
| Wyposażone w: |
Blokada
|
| Funkcje |
Wyzwalanie krótkozwłoczne
|
| Cechy specjalne |
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zastosowanie |
xEffect — Aparatura rozdzielcza do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Wart. znam. prądu zakłóc. |
30 mA
|
| Wytrzymałość na udar prądowy |
Odporność na przepięcia 3 kA (8/20 μs)
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Znamionowa wytrzymałość zwarciowa |
10 kA
|
| Rodzaj czułości |
uniwersalny
|
| Czas zadziałania |
Krótkozwłoczny
z opóźnieniem 10 ms |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4,1 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
6.2 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Dopuszczalny bezp. dobezpiecz. |
63 A gG/gL
|
| Dopuszcz. obciąż. bezp. dobezpiecz. — maks. |
40 A gG/gL
|
| Częstotliwość znamionowa |
50 Hz
|
| Typ prądu upływu |
B+
|
| Trwałość elektryczna |
4000 łączeń
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Znamionowy prąd różnicowy — maks. |
0.03 A
|
| Znamionowy prąd różnicowy — min. |
0.03 A
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4 kV
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|
| Znamionowa zdolność załączania i wyłączania (w. resztkowe) |
500 A
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
10 kA
|
| Wytrzymałość zwarciowa |
63 A (maks. dopuszczalny bezpiecznik rezerwowy)
|
| Napięcie udarowe wytrzymywane |
3 kA
|
| Zakres obwodu testowego |
353 V AC - 456 V AC
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
456 VAC
|
| Napięcie znamionowe — min. |
50 VAC
|
| Napięcie znamionowe (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Znam. zdolność łącz. (obciąż. rezystan.) styku pomocniczego przy 240 V AC |
0.25 A
|
| Znam. zdolność łącz. (obciąż. rezystanc.) styku pomocniczego przy 30 V DC |
2 A
|
| Zdolność łączeniowa styku pomocniczego — min. |
10 μA, 10 mV DC
|
| Prąd przełącz. styku pomocniczego — maks. |
2 A
|
| Cykl przełącz. przy obciążeniu rezystanc. styku pomocn. — maks. |
60 W
|
| Napięcie przełączania styku pomocn. przy AC — maks. |
240 V
|
| Napięcie przełączania styku pomocn. przy DC — maks. |
220 V
|
| Pojemność złącza styku pomocniczego |
0,25 mm² - 1,5 mm²
|
| Głębokość wbudowania |
70.5 mm
|
| Szerokość wbudowania (liczba sztuk) |
70 mm (4 SU)
|
| Grubość materiału szyny zbiorczej |
0,8 mm - 2 mm
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
25–55°C/wilgotność względna 90–95%, zgodnie z normą IEC 60068-2
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (wielożyłowego) — maks. |
16 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (wielożyłowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Przekrój podłączalnego przewodu (jednożyłowego) — maks. |
35 mm²
|
| Przekrój przewodu podłączalnego (sztywny-rdzeniowy) — min. |
1.5 mm²
|
| Kolor wskaźnika pozycji styku |
Czerwony/zielony
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP20, IP40 z odpowiednią obudową |
| Rama |
45 mm
|
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715
Szyna DIN |
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — maks. |
60 °C
|
| Dopuszczalna temp. przechow. i transportu — min. |
-35 °C
|
| Wskazanie stanu |
Biały/niebieski
|
| Pojemność złacza (przewód) |
M5 (ze śrubą z nacięciem krzyżowym, zgodnie z normą EN ISO 4757-Z2), PZ2)
|
| Pojemność złącza (drut) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Pojemność złącza (przewód pleciony) wielowiersz. |
16 mm² (2x)
|
| Zabezpieczenie złącza |
Bezpieczny dla palców i dłoni, DGUV VS3, EN 50274
|
| Złącza (górne i dolne) |
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
|
| Moment dokręcania |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
4
|