Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

30D27R
FUSE-D2 30A F GR 500VAC E27

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, Ultraszybki, 500V, 30A, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa gR, Niezwykle szybki, Czarny, Korpus ceramiczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
30D27R
EAN
5027590475976
UPC
051712605335
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
22 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
30.32 g
Zgodność/zgodności
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE-D2 30A F GR 500VAC E27

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Odpowiednie do
E27/DII Podstawa bezpiecznikowa
TFD27 Mocowanie śrubowe do podstawy bezpiecznikowej
SFRD27 Montaż na szynie DIN do podstawy bezpiecznikowej
TFRD27 Montaż szynowy DIN do podstawy bezpiecznikowej

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
30 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gR (ochrona elementów półprzewodn. przed skutkami zwarć i przeciążeń)
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji
Rozmiar bezpiecznika
DII
Typ bezpiecznika
D27R – ultraszybki

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.