Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32BS

Niskonapięciowy tylny sworzeń Camaster w standardzie brytyjskim z serii Eaton Bussmann, 690 V, 32 A, bez wskaźnika, akcesorium bezpiecznika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32BS
EAN
5027590476607
UPC
051712566094
Długość/głębokość produktu
104 mm
Wysokość produktu
34 mm
Szerokość produktu
236 mm
Masa produktu
43.6 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.