Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32CMLC
32A 660V AC BS88/A1 BS LV Neutral Link

Eaton Bussmann series, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim, Camaster, przewód neutralny, 660V, 32 A, Bez sygnalizacji, akcesorium do bezpiecznika

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
32CMLC
EAN
5027590476652
UPC
051712206563
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
9 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
4.6 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Kod modelu
32A 660V AC BS88/A1 BS LV Neutral Link

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A

Eksport specyfikacji produktu