Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CM32FC
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Akcesorium bezpiecznika, uchwyt bezpiecznikowy, niskonapięciowy, 32 A, 690 V AC, BS88/A1, 1P, BS, montowany do szyny DIN lub przykręcany śrubami, czarny, wkładka bezpiecznikowa NITD

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskie napięcie, standard brytyjski, niskie napięcie, standard brytyjski, uchwyt niskonapięciowych bezpieczników w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
CM32FC
EAN
5027590497466
UPC
051712839549
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
94 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
134.3 g
Zgodność/zgodności
Kontakt z zakładem produkcyjnym
Kod modelu
32A 660V COMP F/HOLD(10)1.3KG

Kompatybilny bezpiecznik

Typ bezpiecznika
NITD
NIT

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe przy AC
690 V AC

Specyfikacje produktu

Rodzaj połączenia
Połączony frontem
Model
Camaster
Liczba biegunów
1-biegunowy

Eksport specyfikacji produktu