Bezpiecznik niskonapięciowy serii Eaton Bussmann, standard brytyjski, 10 A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
NITD10
|
| EAN |
5027590503990
|
| UPC |
051712840095
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
15.6 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-2
BS88 |
| Kod modelu |
10A 550V AC BS88 FUSE
|
| Wartość znamionowa prądu |
10 A
|
| Wyposażone w: |
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
|
| Rozmiar bezpiecznika |
BS88/A1
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar montażowy |
M4
|
| Rozstaw przyłączy |
42.5 mm
|
| Zdolność wyłączania |
80 kA
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
80 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
550 V
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Typ bezpiecznika |
NITD
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Kolor |
Brak
|
| Wartość znamionowa przerywania |
80 kAIC
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Brak
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|
| Straty mocy w watach |
2.1 W
|
| Rodzaj połączenia |
Przykręcane
|
| Budowa |
BS88/A1
|
| Rozmiar |
A1
|
| Kształt bezpiecznika |
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
AC - prąd zmienny |
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32FC
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS20 |
| Napięcie znamionowe |
550 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
zastosowania ogólnoprzemysłowe
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
System bezpieczników E
|