Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NITD6
6A 550V, V88/A1 LV British Standard Fuse

Niskonapięciowy bezpiecznik standardu brytyjskiego serii Eaton Bussmann, 6 A, 550 V AC, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
NITD6
EAN
5027590504188
UPC
051712840088
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
15.65 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88
Kod modelu
6A 550V, V88/A1 LV British Standard Fuse

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
6 A
Wyposażone w:
Znaczniki z przykręconymi ostrzami
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A1
Typ prądu
AC - prąd zmienny
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
42.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Klasa
Klasa gG/gL
Typ bezpiecznika
NITD
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Materiał styku
Przesunięte zaciski przykręcane, HRC
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak
Straty mocy w watach
1.8 W
Rodzaj połączenia
Przykręcane
Budowa
BS88/A1
Rozmiar
A1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32FC
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS20
Ilość
20
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.