Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

NIT16

Bezpiecznik niskonapięciowy w standardzie brytyjskim serii Eaton Bussmann, 16 A, 550 V AC, 250 V DC, BS88/A1, 14 x 56 mm, gL/gG

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowy bezpiecznik w standardzie brytyjskim
Numer katalogowy
NIT16
EAN
5027590503914
UPC
051712392464
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
14 mm
Masa produktu
15 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-2
BS88

Specyfikacje produktu

Wartość znamionowa prądu
16 A
Wyposażone w:
Przykręcane uchwyty przesunięte
Rozmiar bezpiecznika
BS88/A1
Typ prądu
AC/DC
Rozmiar montażowy
M4
Rozstaw przyłączy
44.5 mm
Zdolność wyłączania
80 kA
Znamionowa zdolność łączeniowa
80 kA
Napięcie znamionowe AC
550 V
Napięcie znamionowe DC
250 V
Klasa
Charakterystyka gG/gL
Typ bezpiecznika
NIT
Kategoria użytkowa
gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Kolor
Brak
Wartość znamionowa przerywania
80 kAIC
Wskaźnik bezpiecznika
Brak
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie
Straty mocy w watach
1.8 W
Rodzaj połączenia
Rozstaw mocowania 44 mm
Budowa
BS88/A1
Rozmiar
A1
Kształt bezpiecznika
Przesunięte zaciski przykręcane szczelinowe
Rodzaj napięcia
AC/DC
Odpowiednie do
Podstawa bezpiecznikowa Camaster CM32FC
Podstawa bezpiecznikowa Red Spot RS20
Napięcie znamionowe
550 V
Typ
Bezpiecznik
Zastosowanie
zastosowania ogólnoprzemysłowe
System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269)
System bezpieczników E

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.