Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

32LSC
32LSC CMSTR SAFETY CARR

UL 489 Miniaturowe wyłączniki przemysłowe - dodatkowe zabezpieczenie, 15A, wyzwalanie 5-10X/n, jednobiegunowe, standardowe zaciski IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nasadka wkręcana do niskonapięciowych podstaw bezpieczników typu D
Numer katalogowy
32LSC
EAN
5027590476737
Długość/głębokość produktu
112.4 mm
Wysokość produktu
30.26 mm
Szerokość produktu
30.7 mm
Masa produktu
177.667 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
BS88
Kod modelu
32LSC CMSTR SAFETY CARR

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
32 A
Napięcie znamionowe
0 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
podstawa bezpiecznikowa CM32F

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.