Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

355NHM3B

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 355 A, AC 500 V, NH3, aM, IEC, sygnalizator podwójny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
355NHM3B
EAN
5027590477581
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
1140 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Akcesoria

Odpowiednie do
Mikroprzełącznik BVL50

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
355 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
NH02
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak

Eksport specyfikacji produktu