Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

35GD33
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Przyrząd pomiarowy, LV, 35 A, AC 500 V, D3, IEC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, nakrętka D, Wkładka kalibrująca z nakrętką
Numer katalogowy
35GD33
EAN
5027590477734
Długość/głębokość produktu
17 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
23.72 g
Zgodność/zgodności
CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC
Kod modelu
GAUGE PIECE D3 35A 500V FOR E33

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
35 A

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
E33

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.