UPS Eaton 3P Ellipse DIN, 550 VA, 330 W, wejście: C14, gniazda: (3) Schuko, (1) Schuko tylko z ochroną przepięciową, tower
| Nazwa produktu |
UPS Eaton 3P Ellipse
|
| Numer katalogowy |
3P550D
|
| EAN |
3553340621253
|
| Długość/głębokość produktu |
235 mm
|
| Wysokość produktu |
263 mm
|
| Szerokość produktu |
81 mm
|
| Masa produktu |
3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11 |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm |
| Kod modelu |
Eaton 3P Ellipse 550 DIN
|
| Automatyczne wyłączanie |
Nr
|
| Kolor |
Czarny
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
97
|
| Zawartość pakietu |
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Nr
|
| Ochrona przeciwprzepięciowa |
Tak
|
| Interfejs USB |
Nr
|
| Zarządzanie akumulatorem |
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
|
| Liczba akumulatorów |
1
|
| Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 4,5 Ah
|
| Rodzaj akumulatora |
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania |
| Interfejs Ethernet |
Nr
|
| Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
| Zawiera kartę sieciową |
Nr
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Nr
|
| Rodzaj interfejsu |
Brak
|
| Interfejs użytkownika |
Wyświetlacz LED
|
| Złącze wejściowe |
C14
|
| Długość przewodu wejściowego |
1,5 m
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
46-70 Hz
|
| Input Nominal Voltage |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Zakres napięcia wejściowego |
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
|
| Częstotliwość znamionowa |
50–60 Hz
|
| Typ zasilania |
1
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Wyjściowy współczynnik mocy |
0,6
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
|
| Gniazdo |
(3) Schuko, (1) Schuko tylko z ochroną przepięciową
|
| Topologia |
Offline
|
| Wartość znamionowa VA |
550 VA
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Moc |
330 W
|
| Wysokość n.p.m. |
3000 m
|
| Poziom hałasu |
<25 dB w odległości 1 m
|
| Wilgotność względna |
0 – 95% (bez kondensacji)
|
| Zakres temperatury |
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
|