Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3P700F
Kod modelu: Eaton 3P Ellipse 700 FR

UPS Eaton 3P Ellipse FR, 700 VA, 420 W, wejście: C14, gniazda: (3) francuskie, (1) francuskie tylko z ochroną przepięciową, tower

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 3P Ellipse
Numer katalogowy
3P700F
EAN
3553340621277
Długość/głębokość produktu
235 mm
Wysokość produktu
263 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
3.7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
IEC 61643-11
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE
UKCA
Cm
Ukr
Kod modelu
Eaton 3P Ellipse 700 FR

Additional information

Automatyczne wyłączanie
Brak
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Sprawność przy maks. obciążeniu
97
Zawartość pakietu
  • Przewód wejściowy
  • Szybki start
  • Instrukcje bezpieczeństwa
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Zestaw do montażu w szafach rack
Brak
Ochrona przeciwprzepięciowa
Tak
Interfejs USB
Brak

Battery specifications

Zarządzanie akumulatorem
Wymienne baterie, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, możliwość zimnego startu
Liczba akumulatorów
1
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Zwiększone możliwości akumulatora
Nie
Wykres czasu podtrzymywania działania

Communication

Interfejs Ethernet
Brak
Gniazda rozszerzeń
Nie
Zawiera kartę sieciową
Brak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Brak
Rodzaj interfejsu
Brak
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz LED

Electrical input

Złącze wejściowe
C14
Długość przewodu wejściowego
1,5 m
Zakres częstotliwości wejściowych
46-70 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Zakres napięcia wejściowego
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz

Electrical output

Typ zasilania
1
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Wyjściowy współczynnik mocy
0,6
Zakres napięcia wyjściowego
184 - 264 V (regulowany do 161 - 284 V)
Gniazdo
(3) francuskie, (1) francuskie tylko z ochroną przepięciową
Topologia
Offline
Wartość znamionowa VA
700 VA
Zakres napięcia
230 V
Moc
420 W

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<25 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.