Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

3SM36
Eaton 3S Mini 36W

UPS Eaton 3S Mini, 36 W, wejście: francuskie, wyjścia: (4) adaptery DC barrel, napięcia wyjściowe: DC 9 V-3 A, 12 V-3 A, 15 V-2,4 A, 19 V-1,89 A, tower

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zasilacz UPS Eaton 3S Mini
Numer katalogowy
3SM36
EAN
3553340705014
Długość/głębokość produktu
136 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
95 mm
Masa produktu
0.37 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
IEC/EN 62040-2
IEC 62477-1
IEC 62040-5-3
Kod modelu
Eaton 3S Mini 36W

Dodatkowe informacje

Kolor
Czarny/biały
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Przewód wejściowy
  • (4) Adaptery
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia

Battery specifications

Wymiana akumulatorów
Możliwość wymiany przez użytkownika
Rodzaj akumulatora
Litowo-jonowe
Wykres czasu podtrzymywania działania

Komunikacja

Interfejs użytkownika
LED

Wejściowe parametry zasilania

Złącze wejściowe
Inne
Długość przewodu wejściowego
1 m
Zakres częstotliwości wejściowych
46-70 Hz
Zakres napięcia wejściowego
100-240 V

Wyjściowe parametry zasilania

Napięcie znamionowe wyjściowe
9 V (12/15/19 V)
Gniazdo
(4) Adaptery
Topologia
Offline
Moc
36 W

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
2000 m
Poziom hałasu
<25 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0-85%, bez kondensacji

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.