Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

400NHM3B

Wkładka topikowa, niskie napięcie, 400 A, 500 V AC, NH3, aM, IEC, podwójny wskaźnik

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
400NHM3B
EAN
5027590479851
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
71 mm
Szerokość produktu
76 mm
Masa produktu
1140 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Akcesoria

Odpowiednie do
SD3-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikroprzełącznik 170H0235
EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe poziome
TD3-D Triple pole NH Fuse base

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
400 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Charakterystyka aM
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
NH3
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak

Eksport specyfikacji produktu