Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik NH, nieizolowane uchwyty, 500 V, 40A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, Złącza nożowe, Klasa C gL/gG, Korpus prostopadłościenny ze stykami nożowymi, Korpus ceramiczny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
40NHG02B
|
| EAN |
5027590480406
|
| UPC |
051712626071
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
63 mm
|
| Szerokość produktu |
40 mm
|
| Masa produktu |
0.38 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Kod modelu |
NH FUSE 40A 500V GG/GL SIZE 02
|
| Odpowiednie do |
Mikroprzełącznik BVL50
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Klasa gG/gL
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH02
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|