Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500V, 50A, 50 kAIC, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, Biały, Korpus ceramiczny
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
50D33
|
| EAN |
5027590482899
|
| UPC |
051712835602
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
27 mm
|
| Szerokość produktu |
27 mm
|
| Masa produktu |
51 g
|
| Zgodność/zgodności |
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
VDE
IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Kod modelu |
FUSE-D3 50A T GL/GG 500VAC E33
|
| Wartość znamionowa prądu |
50 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DIII
|
| Typ bezpiecznika |
D33 – zwłoczny
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez wskaźnika
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Odpowiednie do |
E33/DIII Podstawa bezpiecznikowa
TFD33 Podstawa bezpiecznikowa śrubowa SFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN TFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN |
| Typ akcesor. / części zam. |
50GD33 Wkładka kalibrująca z nakrętką, biała
|