Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

50D33R
Kod modelu: FUSE-D3 50A GR ULTRA RAPID 500 VAC E33

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, Ultraszybki, 500V, 50A, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa gR, Niezwykle szybki, Biały, Korpus ceramiczny

General specifications

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
50D33R
EAN
5027590482912
UPC
051712835626
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
52.16 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE-D3 50A GR ULTRA RAPID 500 VAC E33

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
50 A
Napięcie znamionowe
500 V
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gR (ochrona elem. półprzewodnikowych przed skutk. zwarć i przeciążeń)

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
DIII
Typ bezpiecznika
D33R – ultraszybki
Wskaźnik bezpiecznika
Bez wskaźnika
Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych

Compatible fuse base and gauge piece

Odpowiednie do
E33/DIII Podstawa bezpiecznikowa
TFD33 Podstawa bezpiecznikowa śrubowa
SFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN
TFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN
Typ akcesor. / części zam.
50GD33 Wkładka kalibrująca z nakrętką, biała

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.