Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

5SC3000IRT

Eaton 5SC UPS, 3000 VA, 2700 W, wejście: C20, wyjścia: (8) C13, (1) C19, szafa rack/wieża, 2U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 5SC
Numer katalogowy
5SC3000IRT
UPC
743172088352
Długość/głębokość produktu
647 mm
Wysokość produktu
86.2 mm
Szerokość produktu
441 mm
Masa produktu
35.3 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
cTUVus

Dodatkowe informacje

Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Sprawność przy maks. obciążeniu
97
Obudowa
Czarny
Zawartość pakietu
  • Kabel wejściowy
  • Zestaw do montażu w szafie rack
  • System blokady kabla
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • (2) Kable IEC-IEC
  • Przewodnik szybkiego uruchamiania
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Zestaw do montażu w szafach rack
Tak

Battery specifications

Zarządzanie akumulatorem
ABM lub metoda ładowania stałonapięciowego (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
Liczba akumulatorów
6
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 9 Ah
Wymiana akumulatorów
Możliwość wymiany przez użytkownika
Rodzaj akumulatora
Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienny)
Zwiększone możliwości akumulatora
Nie
Wykres czasu podtrzymywania działania

Komunikacja

Łączność
  • Port USB (komptybilny z HID)
  • Port seryjny (RS232)
  • Mini-terminal zacisków do zdalnego włączania/wyłączania i zdalnego wyłączania
  • Styki bezpotencjałowe (2 wyjścia, transoptor, RJ)
Interfejs Ethernet
Nie
Gniazda rozszerzeń
Jedno gniazdo na opcjonalną kartę komunikacyjną
Zawiera kartę sieciową
Nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Kompatybilność oprogramowania
Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz LCD

Wejściowe parametry zasilania

Złącze wejściowe
C20
Długość przewodu wejściowego
1,8 m
Zakres częstotliwości wejściowych
45-55 Hz (system 50 Hz), 55-65 Hz (system 60 Hz)
Input Nominal Voltage
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Zakres napięcia wejściowego
184-276 V
Częstotliwość znamionowa
50–60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

Typ zasilania
1
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Wyjściowy współczynnik mocy
0,9
Zakres napięcia wyjściowego
230 V (+6%/-10%)
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Gniazdo
(8) C13, (1) C19
Topologia
Technologia line-interactive
Wartość znamionowa VA
3000 VA
Zakres napięcia
230 V
Moc
2700 W

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<40 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0-90%, bez kondensacji
Zakres temperatury
0-90%, bez kondensacji

Eksport specyfikacji produktu

Zgodność z przepisami/regulacjami

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.