UPS Eaton 5SC, 750 VA, 525 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, tower
| Nazwa produktu |
UPS Eaton 5SC
|
| Numer katalogowy |
5SC750I
|
| UPC |
743172045157
|
| Długość/głębokość produktu |
150 mm
|
| Wysokość produktu |
210 mm
|
| Szerokość produktu |
340 mm
|
| Masa produktu |
10.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
TUV |
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 62040-1
UL 1778 IEC/EN 62040-2 CE EAC cTUVus |
| Kod modelu |
Eaton 5SC 750i
|
| Automatyczne wyłączanie |
Tak
|
| Kolor |
Czarny
|
| Rodzaj budowy |
Model wolnostojący
|
| Sprawność przy maks. obciążeniu |
96
|
| Obudowa |
Czarny
|
| Zawartość pakietu |
|
| Faza (wejście) |
1
|
| Faza (wyjście) |
1
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Nie
|
| Zarządzanie akumulatorem |
ABM lub metoda ładowania stałym napięciem (wybór przez użytkownika), automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem
|
| Liczba akumulatorów |
2
|
| Parametry znamionowe akumulatora |
12 V / 7 Ah
|
| Wymiana akumulatorów |
Możliwość wymiany przez użytkownika
|
| Rodzaj akumulatora |
Kwasowo-ołowiowe, bezobsługowe (wymienne)
|
| Zwiększone możliwości akumulatora |
Nie
|
| Wykres czasu podtrzymywania działania |
| Łączność |
|
| Interfejs Ethernet |
Nie
|
| Gniazda rozszerzeń |
Nie
|
| Zawiera kartę sieciową |
Nie
|
| Bezpotencjałowy zestyk przełączający |
Nie
|
| Kompatybilność oprogramowania |
Eaton Intelligent Power Protector
|
| Rodzaj interfejsu |
Inne
|
| Interfejs użytkownika |
Wyświetlacz LCD
|
| Złącze wejściowe |
C14
|
| Zakres częstotliwości wejściowych |
45-55 Hz (system 50 Hz), 55-65 Hz (system 60 Hz)
|
| Input Nominal Voltage |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Zakres napięcia wejściowego |
184-276 V
|
| Częstotliwość znamionowa |
50–60 Hz
|
| Typ zasilania |
1
|
| Napięcie znamionowe wyjściowe |
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
|
| Wyjściowy współczynnik mocy |
0,7
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
230 V (+6%/-10%)
|
| Kształt fali na wyjściu |
Sinusoida
|
| Gniazdo |
(6) C13
|
| Topologia |
Technologia line-interactive
|
| Wartość znamionowa VA |
750 VA
|
| Zakres napięcia |
230 V
|
| Moc |
525 W
|
| Wysokość n.p.m. |
2000 m
|
| Poziom hałasu |
<40 dB w odległości 1 m
|
| Wilgotność względna |
0-90%, bez kondensacji
|
| Zakres temperatury |
0-90%, bez kondensacji
|