Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

63D33
FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500V, 63 A, 50 kAIC, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, Miedź, Korpus ceramiczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
63D33
EAN
5027590484992
UPC
051712836449
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
27 mm
Masa produktu
51 g
Zgodność/zgodności
GoST-R
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
VDE
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE-D3 63A T GL/GG 500VAC E33

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
63GD33 Wstawka kalibrowa z miedzianą nakrętką
Odpowiednie do
E33/DIII Podstawa bezpiecznikowa
TFD33 Podstawa bezpiecznikowa śrubowa
SFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN
TFRD33 Podstawa bezpiecznikowa montowana na szynie DIN

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Wskaźnik bezpiecznika
Bez wskaźnika
Rozmiar bezpiecznika
DIII
Typ bezpiecznika
D33 – zwłoczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.