Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 6 A, 500 V AC, D1, gR, IEC, ultraszybki
| Nazwa produktu |
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
6D16R
|
| EAN |
5027590486163
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
14 mm
|
| Szerokość produktu |
14 mm
|
| Masa produktu |
10.5 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Wartość znamionowa prądu |
6 A
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Zdolność wyłączania |
50 kA
|
| Kategoria użytkowa |
gR (ochrona elem. półprzewodnikowych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
|
| Rozmiar bezpiecznika |
DI
|
| Typ bezpiecznika |
D16R – ultraszybki
|
| Wskaźnik bezpiecznika |
Bez wskaźnika
|
| Zastosowanie |
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
|
| Odpowiednie do |
Podstawa bezpiecznikowa E16/DI
|
| Typ akcesor. / części zam. |
6GD16 Wkładka kalibrująca z zieloną nakrętką
|