Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

6D27
FUSE-D2 6A T GL/GG 500VAC E27

Eaton Bussmann seria, niskonapięciowy bezpiecznik D, 500V, 6A, 50 kAIC, Bez sygnalizacji, bezpiecznik, Klasa C gL/gG, ZWŁOCZNE, Zielony, Korpus ceramiczny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Niskonapięciowy bezpiecznik D z serii Bussmann firmy Eaton
Numer katalogowy
6D27
EAN
5027590486170
UPC
051712837071
Długość/głębokość produktu
50 mm
Wysokość produktu
21.5 mm
Szerokość produktu
21.5 mm
Masa produktu
26.12 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
GoST-R
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269
VDE
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Kod modelu
FUSE-D2 6A T GL/GG 500VAC E27

Kompatybilna podstawa bezpiecznika i wskaźnik

Typ akcesor. / części zam.
6GD27 Wstawka kalibrowa z zieloną nakrętką
Odpowiednie do
E27/DII Podstawa bezpiecznikowa
TFD27 Mocowanie śrubowe do podstawy bezpiecznikowej
SFRD27 Montaż na szynie DIN do podstawy bezpiecznikowej
TFRD27 Montaż szynowy DIN do podstawy bezpiecznikowej

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
6 A
Zdolność wyłączania
50 kA
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
Napięcie znamionowe
500 V

Specyfikacje produktu

Zastosowanie
Do zastosowań domowych i ogólnoprzemysłowych
Wskaźnik bezpiecznika
Bez sygnalizacji
Rozmiar bezpiecznika
DII
Typ bezpiecznika
D27 – zwłoczny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.