Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

80NHG00B
0NH FUSE 80A 500V gG SIZE 00 DUAL IND

Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 80 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, sygnalizator podwójny

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
80NHG00B
EAN
5027590490788
UPC
051712533935
Długość/głębokość produktu
79 mm
Wysokość produktu
58 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
200.3333333 g
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
0NH FUSE 80A 500V gG SIZE 00 DUAL IND

Akcesoria

Odpowiednie do
SD00-D Jednobiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH
Mikrowyłącznik 170H0236
EBH Wielkość 00 do 4 Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe
TD00-D trójbiegunowa podstawa bezpiecznikowa NH

Electrical data

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Charakterystyka gG/gL
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Product specifications

Rozmiar bezpiecznika
NH02
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Nie

Eksport specyfikacji produktu