Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

80NHG02B
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 02

Niskonapięciowy bezpiecznik NH z serii Bussmann firmy Eaton, nieizolowane uchwyty, 500 V, 80 A, 120 kAIC, Zintegrowany wskaźnik stanu bezpiecznika, bezpiecznik, podłączenie zacisku nożowego, klasa C gL/gG, korpus prostopadłościenny ze stykami nożowymi

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
Numer katalogowy
80NHG02B
EAN
5027590490900
UPC
051712626101
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
63 mm
Szerokość produktu
40 mm
Masa produktu
395.333 g
Zgodność/zgodności
Zgodny z wymogami RoHS
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Kod modelu
NH FUSE 80A 500V GG/GL SIZE 02

Akcesoria

Odpowiednie do
Mikrowyłącznik BVL50

Parametry elektryczne

Wartość znamionowa prądu
80 A
Zdolność wyłączania
120 kA
Klasa
Klasa gG/gL
Częst. znamionowa — maks.
62 Hz
Częstotliwość znamionowa – min.
45 Hz
Napięcie znamionowe
500 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Specyfikacje produktu

Rozmiar bezpiecznika
NH03
Izolowane metalowe zaczepy (IMGL)
Brak

Eksport specyfikacji produktu