Eaton Wkładka bezpiecznikowa, niskie napięcie, 80 A, AC 500 V, NH00, aM, IEC, sygnalizator podwójny, ruchome uchwyty
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, niskonapięciowe bezpieczniki NH
|
| Numer katalogowy |
80NHM00B
|
| EAN |
5027590491020
|
| UPC |
051712205931
|
| Długość/głębokość produktu |
79 mm
|
| Wysokość produktu |
58 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
198.66 g
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS |
| Certyfikat(y) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Kod modelu |
NH FUSE 80A 500V SIZE 00 AM
|
| Odpowiednie do |
Mikroprzełącznik BVL50
|
| Wartość znamionowa prądu |
80 A
|
| Zdolność wyłączania |
120 kA
|
| Klasa |
Charakterystyka aM
|
| Częst. znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa – min. |
45 Hz
|
| Napięcie znamionowe |
500 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Rozmiar bezpiecznika |
NH02
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Brak
|