Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

907754
TM-8-SOND*/E

Eaton Moeller® series TM Łącznik specjalny, TM, 10 A, montaż podtynkowy, 8 Zespół montażowy/zespoły montażowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series TM Łącznik specjalny
Numer katalogowy
907754
Długość/głębokość produktu
146 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.1 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
TM-8-SOND*/E

Siłownik

Typ siłownika
Przełącznik
Liczba stopni przełączania
0

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania, określono statystycznie, przy 24 V DC, < 10 mA

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.15 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
10 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
10 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Features & functions

Liczba biegunów
Biegun zerowy

Informacje ogólne

Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
8241
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Liczba styków
8
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łącznik specjalny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odpowiednie do
Montaż przedni
Typ
Łącznik specjalny

Wytrzymałość zwarciowa

Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M2.5, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x 1,0 mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (elastyczny)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką AWG)
14
Pojemność zacisku (sztywny/pleciony)
2 x 1,5 mm²
1 x 1,5 mm²
Moment dokręcania
0.4 Nm, Zaciski śrubowe
3,5 lb-in, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu