Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

907974
T5B-7-SOND*/Z

Eaton Moeller® series T5B Łącznik specjalny, T5B, 63 A, montaż pośredni, 7 Zespół montażowy/zespoły montażowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series T5B Łącznik specjalny
Numer katalogowy
907974
Długość/głębokość produktu
231 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
1.174 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
VDE 0660
Kod modelu
T5B-7-SOND*/Z

Siłownik

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Styki

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
4.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
520 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
600 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
480 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
340 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
33 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
23.8 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
51 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
41 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
33 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
63 A
Znam. prąd rob. przy DC-13, przeł. ster. L/R = 50 ms
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 120 V
25 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 24 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 240 V
20 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 48 V
50 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-23A, 60 V
50 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
63 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
63 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
57.2 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
29.4 A
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
22 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
18.5 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500000 operacji
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Liczba styków
7
Częstotliwość pracy
1200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łącznik specjalny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż rozłączny
Montaż ścienny

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
2 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,3 kA
1,3 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
80 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Zdolność przełączania

Klasa nośności
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)Q
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 120 V
3
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 24 V
1
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 240 V
6
Liczba styków połączonych szeregowo przy DC-23A, 48 V
2
Liczba styków poł. szereg. przy DC-23A, 60 V
3
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
800 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (2,5 - 16) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
2 x (1,5 - 10) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
1 x (1 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
Moment dokręcania
4 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu