Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

907983
Kod modelu: T5-6-SOND*/E

Eaton Moeller® series T5 Łącznik specjalny, T5, 100 A, montaż podtynkowy, 6 Zespół montażowy/zespoły montażowe

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series T5 Łącznik specjalny
Numer katalogowy
907983
Długość/głębokość produktu
174 mm
Wysokość produktu
88 mm
Szerokość produktu
88 mm
Masa produktu
0.995 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Kod modelu
T5-6-SOND*/E

General information

Stopień ochrony
NEMA 12
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Trwałość mechaniczna
500 000 operacji
Sposób montażu
Montaż wbudowany
Pozycja montażu
Zgodne z wymaganiami
Liczba styków
6
Częstotliwość pracy
1 200 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Łącznik specjalny
Kategoria produktu
Łącznik specjalny
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Bezpieczne odłączanie
440 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
Parametr bezpiecz. (EN ISO 13849-1)
Wartości B10d zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C.1
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 20 ms
Odpowiednie do
Montaż przedni w 4 otworach

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Terminal capacities

Pojemność złącza
2 x (1,5 - 10) mm², elastyczny z tulejką zaciskową do DIN 46228
1 x (2,5 - 35) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
1 x (1 - 25) mm², elastyczny z tulejką do DIN 46228
2 x (2,5 - 16) mm², jednodrutowy lub wielożyłowy
Rozmiar śruby
M6, Zacisk śrubowy
Moment dokręcania
4 Nm, Zaciski śrubowe

Electrical rating

Znam. zdoln. wył. przy 220/230 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
760 A
Znam. zdoln. wył. przy 400/415 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
740 A
Znam. zdoln. wył. przy 500 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
590 A
Znam. zdoln. wył. przy 660/690 V (cos phi zgodnie z IEC 60947-3)
420 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
71 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
55 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
44 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
17 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-21, 440 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 230 V
100 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-23A, 400 V, 415 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 500 V
55 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-23A, 690 V
32 A
Znam. prąd roboczy przy DC-1, rozłączniki izolacyjne l/r = 1 ms
80 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 220/230 V
100 A
Znam. prąd roboczy (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 380/400 V
95.3 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 500 V
76.2 A
Znam. prąd rob. (Ie), gwiazda-trójkąt, przy AC-3, 690 V
29.4 A
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
15 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-23A, 400 V, 50 Hz
55 kW
Znam. moc robocza przy AC-23A, 500 V, 50 Hz
37 kW
Znam. moc rob. przy AC-23A, 690 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 220/230 V, 50 Hz
30 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 380/400 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 500 V, 50 Hz
45 kW
Znam. moc rob., gw.-trój., przy 690 V, 50 Hz
22 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
100 A
Prąd w trybie pracy ciągłej
Znamionowy prąd ciągły Iu jest określany dla maks. przekroju.

Short-circuit rating

Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
2 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
1,7 kA
1,7 kA, styki, 1 sekunda
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
100 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Switching capacity

Klasa nośności
2 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 25%)
1,6 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 40%)
1,3 x Iₑ (przy pracy przerywanej klasa 12, współczynnik obciążenia 60%)
Znam. zdoln. załącz. do 690 V (cos phi zgodnie z normą IEC/EN 60947-3)
950 A
Napięcie na parę styków poł. szer.
60 V

Contacts

Niezawodność obwodu sterowania
1 awaria na 100 000 operacji przełączania określona statystycznie, przy 24 V DC, 10 mA)
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0

Actuator

Kolor siłownika
W kolorze czarnym
Typ siłownika
Krótkie pokrętło

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
7.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
7.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
100 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV tylko pod osłoną ochronną.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015