Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

914769
STZ0,63(*/*)

Eaton Moeller® series STZ, transformator sterujący, 0,63 kVA, Znamionowe napięcie wejściowe 50 – 950 ± 5% V, Znamionowe napięcie wyjściowe 12 – 1000 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® STZ, transformator sterujący
Numer katalogowy
914769
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
145 mm
Szerokość produktu
151 mm
Masa produktu
7.7 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CSA Std. C22.2
IEC 61558-2
UL Recognized
Na liście EN
IEC/EN 61558-2-2
IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13
UL5085-1
CSA-C22.2 No. 66.1-06
UL Category Control No.: XPTQ2, XPTQ8
UL File No.: E167225
VDE 0570 Part 2-2
VDE 0570 Part 2‐6 (safety transformers)
UL 5085-2
VDE 0113, VDE 0100 Part 410
VDE 0570 Part 2-4 (isolating transformer)
CSA-C22.2 No. 66
CSA-C22.2 No. 66.2-06
UL 506
CE
Notatki dotyczące katalogu
Charakterystyka elektryczna: szczegółowe dane dot. strat jałowych, straty zwarciowe (w miedzi), wartości napięcia zwarciowego i współczynnika sprawności obowiązują dla temperatury 20°C
Kod modelu
STZ0,63(*/*)

Cechy i funkcje

Cechy
Wzmocniona izolacja
Osobne uzwojenia
Pełna impregnacja próżniowa

Ogólne

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Uchwyt przyłączeniowy
Tak dla < 63 A
Typ połączenia
Końcówki, < 63 A
Współczynnik czasu pracy
100 %
Klasa izolacji
B
Odczep. uzw. pierw.
± 5 %
Kategoria produktu
Jednofazowe transformatory sterujące ST
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)

Elektryczna moc znamionowa

Sprawność
94 %
Straty bez obciąż.
15 W
Częstotliwość znamionowa — min.
50 Hz
Częstotliwość znamionowa — maks.
60 Hz
Moc znamionowa
0.63 VA
Względne napięcie zwarcia
4,1 %
Straty zwarciowe
27 W
Krótkotrwała wartość znamionowa
1.7 kVA
Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Weryfikacja projektu konstrukcji

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
42 W
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
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.