Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

930200
+DZA16P(*)

Eaton Moeller® series DZA, dodatkowe zaczepy, 3p, prąd strony

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DZA, akcesoria, dodatkowe zaczepy
Numer katalogowy
930200
Długość/głębokość produktu
40 mm
Wysokość produktu
45 mm
Szerokość produktu
9 mm
Masa produktu
0.05 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
+DZA16P(*)

Weryfikacja projektu konstrukcji
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
Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
Maks. 16 A

Informacje ogólne

Akcesoria
Dodatkowe zaczepy
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Opcje
Możliwość zamontowania po stronie pierwotnej
Kategoria produktu
Akcesoria
Typ
Dodatkowa zaczepa

Eksport specyfikacji produktu

Modele eCAD

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.