Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

93PX20KIPM
Eaton 93PX 20kW Power Module

Moduł mocy Eaton 93PX 20 kW, 20 kVA/20 kW, do montażu tower lub w szafie rack, 3U, konfigurowalne wejście/wyjście 3-fazowe lub 1-fazowe

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 93PX
Numer katalogowy
93PX20KIPM
EAN
6430070723907
Długość/głębokość produktu
802 mm
Wysokość produktu
129 mm
Szerokość produktu
438 mm
Masa produktu
24.8 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Zgodny z wymogami RoHS
CB
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
EN 62040-3
Manufactured in a plant certified to ISO 9001 and ISO 14001 management system standards
Kod modelu
Eaton 93PX 20kW Power Module

Więcej dodatkowych specyfikacji

Interfejs komunikacji
Port USB
RS232
Pobór mocy
120

Specyfikacja trójfazowego zasilacza UPS

Zastosowanie
Data center / IT
Alarmy dźwiękowe
Tak
Funkcja automatycznego wyłączania
Tak
Typ ładowarki akumulatora
Technologia ABM
Kolor
Czarny
Łączność
  • Port USB (zgodny z HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
  • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania
  • Styki bezpotencjałowe (4 wyjścia, przekaźnik, DB9)
  • DB15 do pracy równoległej
Rodzaj budowy
Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Wydajność (tryb ulepszonej wydajności)
99 %
Sprawność (tryb ECO)
99 %
Podłączenie akumulatora zewnętrznego
Zaciski
Typ zasilania
AC
Współczynnik kształtu
rack/tower
Moduły mocy z możliwością wymiany podczas pracy
Brak
Tryb wyższej wydajności
System ESS
Złącze wejściowe
Stałe podłączenie
Częstotliwość wejściowa – maks.
60 Hz
Częstotliwość wejściowa – min.
50 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
380Y/220V nominal (400V/230V, 415Y/240V)
Napięcie wejściowe - maks.
415 V
Napięcie wejściowe - min.
220 V
W zestawie akumulator wewnętrzny
Nie
Sposób montażu
tower
Montaż w szafie rack
Liczba gniazd komunikacyjnych
1
Liczba połączeń wyjściowych C13
0
Liczba połączeń wyjściowych C19
0
Liczba połączeń wyjściowych stałych
1
Liczba połączeń wyjściowych, norma francuska (typ E)
0
Liczba połączeń wyjściowych ze stykiem ochronnym (Schuko)
0
Liczba jednostek równoległych
3
Wyjściowa moc pozorna
20000 VA
Skuteczna moc wyjściowa
20000 W
Częstotliwość napięcia wyjściowego
50 Hz (programowalne 50/60 Hz)
Współczynnik mocy wyjściowej
1
Napięcie wyjściowe - maks.
415 V
Napięcie wyjściowe - min.
220 V
Sprawność całkowita
0.96 %
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • Szybki start
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Możliwość pracy równoległej
Praca równoległa umożliwiająca większą moc lub redundancję
Faza (wejście)
3
Faza (wyjście)
3
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Brak
Częstotliwość podstawowa - min.
50 Hz
Częstotliwość podstawowa - maks.
60 Hz
Rozmiar szafy rack
3U
Czas pracy przy połowicznym obciążeniu
0 min
Wykres czasu podtrzymywania działania
Częstotliwość wtórna maks.
60 Hz
Częstotliwość wtórna min.
50 Hz
Snmp
Brak
Topologia
Online
Czas przejścia do pełnego obciążenia
0 s
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
1 %
Moc
20 kW
Wartość znamionowa kVA
20 kVA
Czas podtrzymywania działania pod pełnym obciążeniem
3 min
Kompatybilność z oprogramowaniem
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.