Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Zasilanie gwarantowane (UPS)

UPS Eaton 93PX

Pierwszy 3-fazowy rackowy zasilacz UPS Eaton 93PX 15 kVA-20 kVA zapewnia stabilne zasilanie krytycznej infrastruktury IT, urządzeń przemysłowych, produkcyjnych i medycznych. Oferuje wysoką sprawność, kompaktowe wymiary, niższy całkowity koszt posiadania, cyberbezpieczeństwo i dostęp do usługi Eaton Cyber Secured Monitoring. Zasilacz UPS Eaton 93PX charakteryzuje się solidną konstrukcją przeznaczoną do pracy w trudnych warunkach lub do zastosowań poza pomieszczeniami łączności.
TOPOLOGIA
Online
MOC ZNAMIONOWA
15 kVA - 20 kVA
SPRAWNOŚĆ W TRYBIE ONLINE
Powyżej 96%

Zrównoważony rozwój jest podstawą naszej działalności. Firma Eaton koncentruje się na technologiach przyjaznych dla środowiska i wysokiej sprawności podczas projektowania rozwiązań

Firma Eaton podpisała nowy Kodeks Postępowania UPS i z dumą ogłasza, że zasilacze UPS serii 93PX, 91PS, 93PS, 93PM, 93PM G2, 93E G2, 9395P, 5P, 5PX, 9PX należą do klasy Elite, zapewniając najwyższy poziom efektywności energetycznej.

Firma Eaton jest jednym z pionierów na rynku i stale udowadnia swoje zaangażowanie w inteligentny, bezpieczny i zrównoważony świat.

Kompaktowy i elastyczny

Moduły mocy zasilacza UPS Eaton 93PX zajmują tylko 3U miejsca w szafie. Zasilacz UPS Eaton 93PX można z łatwością zainstalować w szafie rack lub jako urządzenie wolnostojące (tower). Jego duży i kolorowy ekran dotykowy obraca się automatycznie dzięki wbudowanemu czujnikowi grawitacyjnemu.

Zasilacz UPS Eaton 93PX umożliwia pracę równoległą w celu zapewnienia redundancji i zwiększonej mocy systemu. Ten UPS zasila więcej serwerów niż podobne zasilacze UPS o takiej samej mocy znamionowej kVA z niższymi współczynnikami mocy.

Odporny

Nasz pierwszy trójfazowy zasilacz UPS do montażu w szafie typu rack może wytrzymać trudne warunki środowiskowe, takie jak temperatura pracy do 50°C, wysokość pracy do 4000 m n.p.m. i przeciążalność w trybie liniowym do 10 minut przy 125% obciążenia znamionowego.

Produkty bezpieczne z założenia

Cyberbezpieczeństwo jest podstawą naszej filozofii produktów „bezpiecznych z założenia”. Cyberbezpieczeństwo jest wbudowane we wszystkie produkty i platformy z serii Intelligent Power firmy Eaton, które wprowadzamy na rynek.

Eaton Cyber Secured Monitoring

System jest monitorowany 24/7 przez eksperta firmy Eaton. Zadbaj o natychmiastowe wsparcie w razie awarii oraz otrzymuj kompleksowe okresowe raporty o stanie zasilacza UPS Eaton, które w znaczny sposób ułatwią jego bieżącą eksploatację.

Obniża całkowity koszt posiadania (TCO)

Zasilacz UPS Eaton 93PX pomaga zaoszczędzić ponad 850 euro rocznie kosztów operacyjnych dzięki swojej wyjątkowej sprawności. Korzystając z trybu ESS, możesz również podwoić swoje oszczędności do 10 000 euro w ciągu 5 lat. Zmniejsza to zużycie energii i emisję CO2 pomagając menedżerom IT zaoszczędzić na kosztach zasilania i chłodzenia.

Intelligent Power Manager (IPM)

Oprogramowanie Intelligent Power Manager zasilacza UPS Eaton 93PX jest kompatybilne ze wszystkimi głównymi programami do wirtualizacji. Dzięki wbudowanym inteligentnym funkcjom i połączeniu z naszym pakietem Brightlayer można monitorować, kontrolować i optymalizować zużycie energii, a także rozwiązywać pojawiające się problemy lub całkowicie im zapobiegać.

Nowe plany serwisowania dostosowane do Twoich potrzeb

Oferujemy elastyczne plany serwisowania dostosowane do Twoich potrzeb, takie jak konserwacja UPS, wsparcie techniczne, reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

Karty komunikacyjne dostępne dla zasilacza Eaton 93PX UPS:

Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close