Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Akcesoria sieciowe dla środowisk IT

Czujnik środowiskowy Eaton EMPDT1H1C2

Czujnik środowiskowy (EMP) Gen 2 jest urządzeniem, które umożliwia zbieranie odczytów temperatury i wilgotności w szafach rack oraz zdalne monitorowanie danych środowiskowych przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej. Każdy czujnik dostarcza odczyt temperatury, wilgotności oraz posiada 2 styki bezpotencjałowe. Czujniki EMP Gen 2 posiadają półprzezroczystą obudowę i zintegrowaną diodę LED, które pozwalają na natychmiastową identyfikację stanu każdego z nich.

Nie trać nawet sekundy czasu pracy

Monitorowanie temperatura, wilgotności, wykrywanie obecności wody lub otwarcia drzwi.

Planuj z wyprzedzeniem podejmowane akcje w przypadku przedłużających się awarii zasilania

Tworzenie konfigurowalnych scenariuszy zrzucania i sekwencyjnego wyłączania obciążenia.

Wygodny interfejs internetowy

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z automatycznym alarmowym powiadamianiem e-mail
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje

Specyfikacja techniczna

TYP
Czujnik środowiskowy
KOMPATYBILNOŚĆ
Czujnik EMPDT1H1C2 jest kompatybilny z kartą Network-M2, INDGW-M2, INDGW-X2 oraz modułem sieciowym w ePDU G3.
WYMIARY (dłg. x szer. x wys.) 57,6 x 37,6 x 29,3 (mm)
WAGA 34 g
NUMER KATALOGOWY
EMPDT1H1C2
Linki do pobrania
X
Download Close