Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9E2000I

Eaton 9E UPS, 2000 VA, 1600 W, wejście: C14, wyjście: (6) C13, wieża

General specifications

Nazwa produktu
UPS Eaton 9E
Numer katalogowy
9E2000I
UPC
786689166571
Długość/głębokość produktu
399 mm
Wysokość produktu
330 mm
Szerokość produktu
190 mm
Masa produktu
15.8 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC

Dodatkowe informacje

Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Sprawność przy maks. obciążeniu
91
Moc wymiany w trakcie pracy
Brak
Wewnętrzne obejście
Tak
Zawartość pakietu
  • UPS
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • Przewodnik szybkiego uruchamiania
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Zestaw do montażu w szafach rack
Brak

Battery specifications

Zarządzanie akumulatorem
  • Automatyczny test baterii
  • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Liczba akumulatorów
6
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Wymiana akumulatorów
Wymienne baterie
Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak
Wykres czasu podtrzymywania działania

Komunikacja

Łączność
  • Port USB (komptybilny z HID)
  • Port seryjny (RS232)
  • Gniazdo komunikacji
Interfejs Ethernet
Brak
Gniazda rozszerzeń
Jedno gniazdo na opcjonalną kartę komunikacyjną
Zawiera kartę sieciową
Brak
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Brak
Kompatybilność oprogramowania
Oprogramowanie Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne
Interfejs użytkownika
Wyświetlacz LCD

Wejściowe parametry zasilania

Złącze wejściowe
C14
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Współczynnik mocy wejściowej
>,99
Zakres napięcia wejściowego
176-300 V (100 V-300 V przy obniżeniu)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz

Wyjściowe parametry zasilania

Typ zasilania
1
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Wyjściowy współczynnik mocy
0,8
Zakres napięcia wyjściowego
220/230/240 V +/- 2%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Gniazdo
(6) C13
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
2000 VA
Zakres napięcia
230 V
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
3
Moc
1600 W

Warunki środowiskowe

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<37 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0–95% bez kondensacji
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.