Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9E2000IR

UPS Eaton 9E, 2000 VA, 1800 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, rack, 2U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS Eaton 9E
Numer katalogowy
9E2000IR
EAN
3553340710346
Długość/głębokość produktu
608 mm
Wysokość produktu
86.5 mm
Szerokość produktu
438 mm
Masa produktu
29.9 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
Certyfikat(y)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE

Additional information

Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Urządzenie 482,6 mm (19 cali)
Sprawność przy maks. obciążeniu
91
Moc wymiany w trakcie pracy
Nr
Wewnętrzne obejście
Tak
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • (2) przewody wyjściowe IEC-IEC
  • Kabel USB
  • Zestaw do montażu w szafie rack (szyny i uchwyty)
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • Przewodnik szybkiego uruchomienia
Faza (wejście)
1
Faza (wyjście)
1
Zestaw do montażu w szafach rack
Tak

Battery specifications

Zarządzanie akumulatorem
  • Metoda ładowania z kompensacją temperaturową
  • Automatyczny test baterii
  • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
Liczba akumulatorów
6
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 7 Ah
Wymiana akumulatorów
Wymienne baterie
Rodzaj akumulatora
Valve Regulated Lead Acid (VRLA)
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak
Wykres czasu podtrzymywania działania

Communication

Łączność
  • Port USB (HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania zasilania
Interfejs Ethernet
Nr
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Zawiera kartę sieciową
Nr
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne
Interfejs użytkownika
Wielojęzyczny wyświetlacz LCD

Electrical input

Złącze wejściowe
C14
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz
Napięcie znamionowe wejściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Współczynnik mocy wejściowej
>,99
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz

Electrical output

Typ zasilania
1
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
Wyjściowy współczynnik mocy
0,9
Zakres napięcia wyjściowego
220/230/240 V +/- 2%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Gniazdo
(6) C13
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
2000 VA
Zakres napięcia
230 V
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
3
Moc
1800 W

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<45 dB w odległości 1 m
Wilgotność względna
0-96%, bez kondensacji
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.