Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

9PX2000RTN

Eaton 9PX UPS, 2U, 2000 VA, 1800 W, 5-20P input, Outputs: (6) 5-20R, (1) L5-20R, 120V, Network card

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton 9PX UPS
Catalog Number
9PX2000RTN
UPC
743172081636
Product Length/Depth
23.8 in
Product Height
3.4 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
61.5 lb
Compliances
IEC 62040-2 Cat C1
CISPR22 Class B
FCC part 15 Class B
VCCI Class B
CE Marked
Certifications
cULus Listed
NOM
ENERGY STAR certified

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.