Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

EMPDT1H1C2

Czujnik środowiskowy Gen2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton czujnik środowiskowy do UPS
Numer katalogowy
EMPDT1H1C2
UPC
743172091604
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
15.5 mm
Szerokość produktu
107.3 mm
Masa produktu
0.09 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE

Specyfikacja detektorów IDSIG

Rodzaj połączenia
Przewodowy + Styk bezpotencjałowy
Wilgotność robocza – maks.
90 %
Wilgotność robocza — min.
10 %
Temperatura pracy - maks.
70 °C
Temperatura pracy - min.
0 °C
Typ akcesoriów/części zamiennych
Inne
Typ detektora
Temperatura/Wilgotność

Specyfikacje czujników do wykrywania intruzów

Akcesoria
Tak

Więcej dodatkowych specyfikacji

Akcesoria
Tak
Cechy specjalne
Czujnik środowiskowy (EMP) Gen 2 jest urządzeniem, które umożliwia zbieranie odczytów temperatury i wilgotności w szafach rack oraz zdalne monitorowanie danych środowiskowych za pomocą rozwiązań firmy Eaton do monitorowania mocy lub przy użyciu standardowej przeglądarki internetowej. Każdy EMP zapewnia jeden pomiar temperatury, jeden pomiar wilgotności i dwa punkty danych stanu styku bezpotencjałowego. Kompatybilny z zasilaczami UPS i listwami serwerowymi PDU czujnik EMP Gen 2 posiada półprzezroczystą obudowę i zintegrowaną diodę LED, które pozwalają na natychmiastową identyfikację stanu każdego z nich.
Typ
Czujnik środowiskowy

Dane techniczne karty przekaźnikowej sieci

Akcesoria
Tak
Temperatura pracy - maks.
70 °C
Temperatura pracy - min.
0 °C
Typ akcesoriów/części zamiennych
Inne

Eksport specyfikacji produktu