Eaton Gigabit Network Card Mini-Slot-3 do UPS
| Nazwa produktu |
Eaton karta sieciowa do UPS
|
| Numer katalogowy |
NETWORK-M3
|
| UPC |
786689779566
|
| Długość/głębokość produktu |
132 mm
|
| Wysokość produktu |
41 mm
|
| Szerokość produktu |
66 mm
|
| Masa produktu |
0.062 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
Gigabit Network Card M3
|
| Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
| Typ akcesoriów/części zamiennych |
Interfejs sieciowy
|
| Akcesoria |
NIE
|
| Akcesoria |
NIE
|
| Zastosowanie |
Karta Gigabit Network (Network-M3) zapewnia specjalistom IT jeszcze lepsze możliwości zarządzania i większy poziom cyberbezpieczeństwa. Dzięki architekturze zero-trust i kompatybilności z zaawansowanymi narzędziami do automatyzacji oraz zdalnego i lokalnego zarządzania, gigabitowa karta sieciowa zwiększa efektywność oraz czas bezawaryjnej pracy krytycznych systemów biznesowych.
|
| Typ |
Karta sieciowa
|
| Akcesoria |
NIE
|
| Typ gniazda karty |
Mini-Slot
|
| Temperatura pracy - maks. |
40 °C
|
| Temperatura pracy - min. |
0 °C
|
| Protokół |
MIB II
SNMP v1 SNMP v2c SNMP v3 NTP HTTPS BootP DHCP |
| Wilgotność względna - maks. |
90 %
|
| Interfejs szeregowy |
USB
|
| Typ akcesoriów/części zamiennych |
Interfejs sieciowy
|
| Używane wraz z |
Jednofazowe zasilacze UPS
|