Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

9PX5KIBP
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Eaton 9PX UPS, 5000 VA, 4500 W, wejście: stałe okablowanie, wyjścia: (3) C13, (2) C19, stałe okablowanie, szafa rack/wieża, 3U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS 9PX
Numer katalogowy
9PX5KIBP
EAN
0743172040534
Długość/głębokość produktu
68.5 cm
Wysokość produktu
44 cm
Szerokość produktu
13 cm
Masa produktu
48 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certyfikat(y)
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kod modelu
Eaton 9PX 5000i HotSwap

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.