Akcesoria Eaton 9PX, Kabel EBM, 1,8 m, do dodatkowego modułu akumulatora 180 V
| Nazwa produktu |
Przewód Eaton 9PX Accessories EBM
|
| Numer katalogowy |
EBMCBL180
|
| UPC |
743172039750
|
| Długość/głębokość produktu |
500 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
330 mm
|
| Masa produktu |
2.15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Kontakt z producentem
|
| Certyfikat(y) |
Kontakt z producentem
|
| Kolor |
Czarny/srebrny
|
| Zestaw do montażu w szafach rack |
Brak
|
| Rodzaj osprzętu |
Zestaw okablowania
|
| Używane wraz z |
9PXEBM180RT
|
| Długość przewodu wejściowego |
1,8 m
|