Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

9PX6KIBP
Eaton 9PX 6000i HotSwap

Eaton 9PX UPS HotSwap, 6000 VA, 5400 W, wejście: stałe okablowanie, wyjścia: (3) C13, (2) C19, stałe okablowanie, szafa rack/wieża, 3U

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
UPS 9PX
Numer katalogowy
9PX6KIBP
Długość/głębokość produktu
68.5 cm
Wysokość produktu
44 cm
Szerokość produktu
13 cm
Masa produktu
48 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Certyfikat(y)
UL 1778
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
CE
EAC
Kod modelu
Eaton 9PX 6000i HotSwap

Battery

Rodzaj akumulatora
Szczelne, kwasowo-ołowiowe
Wykres czasu podtrzymywania działania
Wymiana akumulatorów
Wewnętrzne akumulatory i zewnętrzne moduły bateryjne (EBM) wymienialne „na gorąco”
Liczba akumulatorów
15
Zarządzanie akumulatorem
  • ABM i ładowanie z kompensacją temperaturową (wybór użytkownika)
  • Automatyczny test baterii
  • Ochrona przed głębokim rozładowaniem
  • Automatyczne rozpoznawanie zewnętrznych modułów bateryjnych
Parametry znamionowe akumulatora
12 V / 5 Ah
Zwiększone możliwości akumulatora
Tak

Electrical output

Gniazdo
(3) C13, (2) C19, przewodowe/ zaciski
Zakres napięcia
230 V
Moc
5400 W
Wyjściowy współczynnik mocy
0,9
Zakres napięcia wyjściowego
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Kształt fali na wyjściu
Sinusoida
Napięcie znamionowe wyjściowe
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Rozdział zniekształcenia napięcia wyjściow. (obciążenie liniowe) — maks.
2
Typ zasilania
1
Topologia
Online/podwójna konwersja
Wartość znamionowa VA
6000 VA

Electrical input

Złącze wejściowe
Listwa zaciskowa/podłączenie stałe
Input Nominal Voltage
Domyślnie 230 V (200/208/220/230/240 V)
Częstotliwość znamionowa
50 / 60 Hz
Współczynnik mocy wejściowej
>,99
Zakres napięcia wejściowego
176–276 V (100–276 V przy obniżeniu mocy znamionowej)
Zakres częstotliwości wejściowych
40-70 Hz

Communications

Zawiera kartę sieciową
Nr
Łączność
  • Port USB (HID)
  • Port szeregowy (RS232)
  • Mini-blok zacisków do zdalnego włączania/wyłączania
  • Mini-blok zacisków do zdalnego wyłączania
  • Styki bezpotencjałowe (4 wyjścia, przekaźnik, DB9)
  • DB15 do pracy równoległej
Interfejs Ethernet
Nr
Interfejs użytkownika
Wielojęzyczny, graficzny wyświetlacz LCD
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak
Gniazda rozszerzeń
Jeden slot na opcjonalną kartę komunikacyjną
Kompatybilność oprogramowania
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Rodzaj interfejsu
Inne

Environmental

Wysokość n.p.m.
3000 m
Poziom hałasu
<45 dB w odległości 1 m
Zakres temperatury
od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
Wilgotność względna
0–95% bez kondensacji

Additional specifications

Rodzaj budowy
Model wolnostojący
Zawartość pakietu
  • Zasilacz UPS
  • (2) przewody wyjściowe IEC-IEC
  • Bypass Serwisowy
  • Kabel USB
  • Kabel szeregowy
  • (2) Wsporniki do montażu tower
  • System blokady przewodów
  • Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
  • Szybki start
Faza (wyjście)
1
Wewnętrzne obejście
Tak
Automatyczne wyłączanie
Tak
Kolor
Czarny/srebrny
Sprawność przy maks. obciążeniu
94
Zestaw do montażu w szafach rack
Nr
Faza (wejście)
1
Moc wymiany w trakcie pracy
Tak

Warranty and support

Standardowa gwarancja fabryczna
  • 2-YEAR FACTORY WARRANTY
  • -2 years
  • -Parts, electronics, and batteries coverage
  • -Standard ground shipping
  • -Technical support
Rozszerzone plany serwisowe
  • ADVANCED DEPOT EXCHANGE
  • -5-year depot repair: 9SW5Y-6000UC
  • -Expedited parts coverage for 5 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Next business day shipping
  • -Technical support
  • ON-SITE 24X7, NEXT DAY RESPONSE
  • 2 YEAR UPGRADE: WUN72XXX-6009UC
  • -On-site expedited parts and labor coverage for first 2 years
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -Eaton on-site labor coverage
  • -24x7 coverage, next day response
  • -Next day shipping
  • -Technical support
  • 3 YEAR FLEX PLAN: FLN73XXX-6009UC
  • -On-site parts and labor coverage for years 3 to 5
  • -Parts, electronics and UPS batteries coverage
  • -24x7 on-site labor coverage, next day repsonse
  • -Next day shipping
  • -Technical support

Eksport specyfikacji produktu

Deklaracje zgodności

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.