Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

CBL2OUT32
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Przewód wyjściowy Eaton Rack PDU 32 A, stałe okablowanie 2 x 32 A EN60309, wtyczka 0,75M

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przewód Eaton Rack PDU
Numer katalogowy
CBL2OUT32
EAN
3553340586026
Długość/głębokość produktu
330 mm
Wysokość produktu
101 mm
Szerokość produktu
300 mm
Masa produktu
1.76 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Specyfikacje produktu

Typ
Kabel PDU

Eksport specyfikacji produktu